Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Traducido por Google,
    El panel acanalado TRINEO VESUVIO confiere a la fachada una presencia escultórica y singular, marcada por contrastes audaces que dotan de carácter a los volúmenes. Inspirado en el Vesubio, el volcán italiano con sus imponentes laderas y dos picos distintivos, este panel acanalado traduce esta silueta icónica en una alternancia gráfica de nervaduras, transmitiendo el equilibrio entre la fuerza bruta y la geometría estructurada.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-VESUVIO
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento