Publique sus productos
Pivot door
Barausse
Archivados

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Especificaciones



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBilico
  • Familia de productoInterior door
  • Grupo de productosStandard door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlush Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors