Publique sus productos
Premium Series: Hinged Patio Door

Premium Series: Hinged Patio Door

Traducido por Google,

Abra su hogar al aire libre y déjese llevar por nuestra puerta para patio con bisagras Serie Premium. Con su estilo tradicional y funcionamiento de puerta francesa, embellece las entradas con una gracia arquitectónica atemporal. La luz del día y el aire fresco fluyen libremente en cualquier espacio, mientras que las infinitas combinaciones de diseño de la puerta permiten que su hogar brille de manera única entre la multitud.

  • Estilo: Cada panel de la puerta para el patio está fabricado con madera de chapa laminada estructuralmente sólida (LVL). Clavijas de madera maciza y resistente de 3/4" conectan los paneles.
  • Configuración: Elija puertas de un solo panel, 2 o 3 de ancho (solo con bisagra central), o unidades estacionarias/activas de 2 lados.
  • Bajo mantenimiento: el exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
  • Operación: Disponible en una amplia variedad de estilos y operaciones. Las opciones de puertas batientes hacia adentro y hacia afuera pueden adaptarse a los arreglos de la habitación. Las puertas con paneles elevados, los diseños de glorietas y los paneles con cejas o de radio completo brindan infinitas opciones para casi cualquier estilo arquitectónico.
  • Materiales: Disponible en el panel de 1-3/4" de grosor estándar de la industria o en la puerta mejorada de 2-1/4" de grosor.
  • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
Especificaciones
  • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPremiumSeriesHingedPatioDoor
  • Familia de productoPremium Series
  • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCWooden doors
  • Código UNSPSC30171504
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 15
  • Título OmniClass Clad Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos