Publique sus productos
CSC-1
Barco

CSC-1

Traducido por Google,
Un ClickShare CSC-1 es un sistema de presentación inalámbrico que consta de cuatro dispositivos alimentados por USB (los 'botones ClickShare') y una unidad base y una bandeja. La Unidad Base tiene una conexión fija al sistema de visualización de la sala de reuniones y se encarga de todo el procesamiento necesario. Los usuarios que deseen obtener su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, simplemente conecten un botón a su PC o MAC o utilicen la aplicación ClickShare Presenter para dispositivos móviles. Si maneja dos proyectores, dos pantallas o un lienzo Double HD, la unidad base CSC-1 con funciones completas es la elección correcta. Está optimizado para su uso en salas de reuniones y salas de juntas de alto perfil. También resolución panorámica 2560x1080 con convertidor DisplayPort a Dual Link DVI en proyector CPRN
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCSC-1
  • Familia de productoWireless collaboration technology
  • Grupo de productosClickshare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)276
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Productos similares