Publique sus productos
UniSee II
Barco

UniSee II

Traducido por Google,

55", 800 nits.
LCD en mosaico de 55" con tecnología noGap de Barco UniSee para aplicaciones de videowall, 800 nit.

Especificaciones
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunisee-II
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de productosLarge Video Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)682
  • Ancho (mm)1211.4
  • Profundidad (mm)167
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Nombre UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Código Uniclass 2015FI_60_95
  • Descripción Uniclass 2015Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniClass Visual Devices
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
Productos similares