Publique sus productos
CSM-1
Barco

CSM-1

Traducido por Google,
Un ClickShare CSM-1 es un sistema de presentación inalámbrico que consta de dos dispositivos alimentados por USB (los 'botones ClickShare') y una unidad base. La Unidad Base tiene una conexión fija al sistema de visualización de la sala de reuniones y se encarga de todo el procesamiento necesario. Los usuarios que deseen obtener su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, simplemente conecten un botón a su PC o MAC o usen la aplicación ClickShare Presenter para dispositivos móviles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCSM-1
  • Familia de productoWireless collaboration technology
  • Grupo de productosClickshare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)186
  • Profundidad (mm)37
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)5.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511