Publique sus productos
F90-4K13
Barco

F90-4K13

Traducido por Google,
La impresionante calidad de imagen y la fuente de luz de fósforo láser de los proyectores F90 de Barco le permiten brindar experiencias excepcionales mientras ahorra tiempo y dinero. Diseñado para su instalación en salas de juntas, auditorios y atracciones para visitantes, como museos y planetarios, el robusto F90-4K13 es igualmente adecuado para eventos y aplicaciones comerciales y publicitarias. Gracias a su compatibilidad con la plataforma de movimiento y la funcionalidad 3D, el proyector también se adapta perfectamente a las atracciones oscuras de los parques temáticos y las experiencias interactivas.
Especificaciones
  • 11800 lumen
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF90-4K13
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de productosVenue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)730
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Nombre UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118
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
Productos similares