Publique sus productos
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

Traducido por Google,
El HDX-4K20 FLEX ofrece resolución 4K UHD para una excelente calidad de imagen. Este proyector comparte su gama de lentes, facilidad de uso y modularidad con los otros modelos HDX. Gracias a su diseño modular de solo cinco componentes, el HDX-4K20 FLEX es fácil de mantener. Equipado con marcos de alquiler, el proyector se puede apilar o manipular fácilmente. El HDX-4K20 FLEX comparte su suite de lentes TLD con los otros proyectores RLM, HDX, HDF y FLM. Además, la lente TLD+ 0.8-1.16:1 ofrece una capacidad de desplazamiento de lente vertical extrema del 120 %.
Especificaciones
  • 19000 lumen
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHDX-4K20
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de productosLarge venue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-12
  • Número de edición3
  • Altura (mm)382
  • Ancho (mm)475
  • Profundidad (mm)725
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Nombre UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118