Publique sus productos
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
TruePix TP0.9-I
    Barco

    TruePix TP0.9-I

    Traducido por Google,

    TruePix TP0.9-I es la nueva plataforma LED insignia de alta resolución para interiores de Barco. Los paneles de 27,5 pulgadas, con una relación de aspecto de 16:9, tienen una distancia entre píxeles de tan solo 0,9 mm. TruePix está diseñado para aplicaciones de visualización en salas de control, empresas y retransmisiones, y es compatible tanto con entornos expuestos a luz ambiental como con iluminación controlada.
    El TP0.9-I está diseñado para ser aún más confiable, optimizar la comodidad de visualización y reducir el consumo de energía. Con su certificación TÜV Eye Comfort de 5 estrellas, un programa que evalúa la salud ocular de los productos, el TruePix TP0.9-I se puede usar en aplicaciones críticas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

    Alto brillo, bajo consumo de energía.

    El TP0.9-I se beneficia de la tecnología de chip invertido, cátodo común e IMD (paquete de píxeles 4 en 1), lo que lo hace más robusto, energéticamente eficiente y mejora aún más los niveles de negro para lograr un contraste espectacular. Otra ventaja es su brillo superior a 1800 nits (y en brillo máximo, más de 2300 nits), que mejora aún más el contraste y el detalle del contenido mostrado.
    El consumo es mucho menor que las soluciones convencionales, duplicando la eficiencia energética.

    Resultados verdaderamente uniformes

    TruePix da vida al contenido tal como está previsto y garantiza resultados predecibles y fluidos, combinando ingeniería inteligente con Infinipix™ Gen2, la nueva generación de Infinipix™. Garantizamos un funcionamiento fluido y eficiente las 24 horas, los 7 días de la semana, además de total tranquilidad.

    La ingeniería inteligente de Barco TruePix introduce un concepto mecánico único para instalaciones precisas y sin riesgos, eliminando la distorsión visual. Esta uniformidad y planitud inigualables se logran mediante la colocación guiada de módulos y los soportes autonivelantes. La nueva generación de Infinipix™ Gen2, propiedad de Barco, garantiza una integridad de imagen total con cualquier nivel de brillo, junto con una excelente precisión de color. Admite de forma flexible y automática cualquier necesidad de contenido, a la vez que reduce la fatiga visual.

    Tranquilidad de espíritu en cualquier momento

    Se garantiza un funcionamiento fluido y eficiente las 24 horas, los 7 días de la semana, gracias a un flujo de datos ininterrumpido. Los usuarios pueden reducir la huella de carbono utilizando el modo de espera EcoPower. Hasta 10 años de servicio y soporte dedicados (que garantizan una experiencia de visualización uniforme) para brindar tranquilidad durante toda la vida útil del producto.

    Especificaciones
      • 0.953 mm pixel pitch
      • >1800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTP0-9-I
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de productosTruePix Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343.08
    • Ancho (mm)609.92
    • Profundidad (mm)94
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)8.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices
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
    Productos similares