Publique sus productos
TruePix TP0.9-Q
Barco

TruePix TP0.9-Q

Traducido por Google,
TruePix TP0.9-Q es la nueva plataforma LED de alta resolución para interiores insignia de Barco. Los mosaicos de 27,5 pulgadas, con una relación de aspecto de 16:9, tienen un tamaño de píxel de solo 0,9 mm. TruePix está diseñado para aplicaciones de visualización de salas de control, corporativas y de transmisión y admite entornos expuestos a la luz ambiental y entornos de iluminación controlada. Resultados verdaderamente perfectos TruePix establece un nuevo estándar para la experiencia de pared de video LED basado en décadas de experiencia. La solución da vida al contenido según lo previsto y garantiza resultados predecibles y verdaderamente impecables, al combinar ingeniería inteligente e Infinipix® Gen2, la próxima generación de Infinipix®. Las operaciones fluidas y eficientes están garantizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de una total tranquilidad. La ingeniería inteligente de Barco TruePix presenta un concepto mecánico único para instalaciones precisas y sin riesgos, eliminando la distorsión visual. Esta uniformidad y planitud inigualables se logran mediante la colocación guiada del módulo y los soportes autonivelantes. La próxima generación del procesamiento Infinipix® patentado de Barco, Infinipix® Gen2, garantiza la integridad total de la imagen en cualquier nivel de brillo, junto con una excelente precisión de color. Admite de forma flexible y automática cualquier necesidad de contenido al tiempo que reduce la fatiga ocular. Tranquilidad en cualquier momento Las operaciones fluidas y eficientes están garantizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de flujos de datos ininterrumpidos. Los usuarios pueden reducir la huella de carbono utilizando el modo de espera EcoPower. 5 años de servicio y soporte dedicados (que garantizan una experiencia de visualización uniforme) y administración remota de video wall basada en la nube, brindan tranquilidad durante toda la vida útil del producto.
Especificaciones
    • 0.9mm pixel pitch
    • 600nit brightness
    • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
    • Powered by Barco’s InfinipixTM
    • Rec709 correct colors
    • Easy to use, install and maintain
    • Maximized product uptime
    • weight: 8.2kg standard / 8.6kg with redundant PSU
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTP0-9-Q
  • Familia de productoLED Displays
  • Grupo de productosTruePix Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)343.08
  • Ancho (mm)609.92
  • Profundidad (mm)71
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)8.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Código Uniclass 2015FI_60_95
  • Descripción Uniclass 2015Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniClass Visual Devices
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
Productos similares