Publique sus productos
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 de 5 estrellas2.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

A veces, una nueva innovación crea una revolución y da forma al futuro de toda la línea de productos. Con la plataforma Barco UniSee, Barco rediseñó y optimizó por completo todos los componentes de la pared de video LCD, lo que resultó en una nueva forma de ver la visualización en pantalla grande.



Especificaciones
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaunisee-800-uni-8002
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de productosLarge Video Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)682
  • Ancho (mm)1211.4
  • Profundidad (mm)168
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)38.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Nombre UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Código Uniclass 2015FI_60_95
  • Descripción Uniclass 2015Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniClass Visual Devices