Publique sus productos
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

Traducido por Google,
El XDL-4K75 cuenta con un brillo de 75 000 lúmenes con colores extraordinarios. Para pantallas más grandes, más píxeles, más impacto. Además de un increíble rendimiento láser RGB, flexibilidad de señal hasta un cómodo 4K nativo a 120 Hz y sin alineación.
Especificaciones
  • 75000 lumen RGB laser projector
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxdl-4k75
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de productosLarge venue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)706
  • Ancho (mm)744
  • Profundidad (mm)1445
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)235
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Nombre UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors