Publique sus productos
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

Traducido por Google,
El MEGA-TEC está diseñado para aplicaciones que requieren una gran cantidad de capacidad de enfriamiento sensible y espacio de pared limitado. Los circuitos de refrigeración duales y un total de tres etapas con la etapa más baja menos del 35 % de la capacidad total brindan enfriamiento para un área con una carga de calor variable. MEGA-TEC proporciona una solución 10+ EER certificada por AHRI que cumple con los requisitos del DOE y las clasificaciones de eficiencia de los códigos estatales y nacionales. Los ventiladores de interior y exterior de grado industrial brindan años de servicio sin problemas. Un economizador opcional proporciona entrada de aire exterior de flujo completo y escape de la habitación según la temperatura exterior o la entalpía.
Especificaciones
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de productosMega-Tec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)94.23
  • Ancho (pulgadas)74.5
  • Profundidad (pulgadas)50.9
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1955
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment