Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

UNA COMBINACIÓN DE PANEL, POSTE Y FIJADOR DISEÑADA PARA OFRECER
GRAN RESISTENCIA Y RIGIDEZ MEDIANTE TIRAS SOLDADAS AÑADIDAS.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Sistema completo
Betaview 3D R es un completo sistema de seguridad perimetral compuesto por paneles reforzados Securifor 3D R,
Postes Bekafix Plus y fijadores de brackets de araña de acero inoxidable. Combinados, estos componentes ofrecen la
Protección estética de alta seguridad por la que se conoce el sistema Betaview.

Mayor rigidez y protección.
Betaview 3D R presenta una tira adicional soldada, a intervalos, al panel frontal y cuatro refuerzos
se dobla para aumentar significativamente la rigidez del sistema y los niveles de protección.

Resistente a los avances y a la descamación
Las pequeñas aberturas hacen que el panel sea difícil de escalar y requiere mucho tiempo para cortarlo. el añadido
las tiras dobles brindan resistencia adicional a los intentos de avance.

Sistema rentable
Los paneles de 3 m de ancho significan que se requieren menos paneles y postes en largas distancias en comparación
a los paneles tradicionales de 2,5 m de ancho y cumple con los requisitos de espaciado de aisladores para cercas eléctricas
instalaciones. Su mayor rigidez elimina la necesidad de rieles superiores.

Visibilidad y estética
A pesar de las pequeñas aberturas de malla, el sistema parece casi invisible y ofrece una visibilidad excelente
cuando se combina con sistemas de vigilancia.

Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo
(paneles, postes Bekafix Plus y fijadores).

Especificaciones
  • Panels

    76.2 mm wide heavy welded Securifor strips are welded onto a Securifor 3D panel at intervals of 304 mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Plus posts are specifically designed and engineered to be used with Betafence’s high-security panels. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized FlatMax fixators. Stainless steel M6 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against w. This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSecurifor3DR-BoltFlatMaxFixators
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosSecurifor 3D R
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSudáfrica
  • Fabricado enSudáfrica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

Asia África