Publique sus productos
Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems
Biamp

Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems

Traducido por Google,

El DS1357 contiene un altavoz de 5,25 pulgadas de diámetro montado sobre un eje. El gabinete compacto incluye un inserto acústico ignífugo enrevesado para reducir aún más las ondas estacionarias y la resonancia metálica. El altavoz de enmascaramiento de sonido DS1357 de Dynasound está diseñado para una instalación rápida y fácil en arquitectura de estructura abierta y sobre techos suspendidos. Cuando está suspendido, el conjunto del altavoz ofrece una apariencia limpia sin controles expuestos ni cableado desde abajo. El DS1357 proporciona una dispersión uniforme y es ideal para señales de enmascaramiento de sonido, buscapersonas y música.

Especificaciones
  • Keywords: ds1357, sound masking, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, sound masking, masking speaker, loudspeaker, dynasound, open structure architecture, open architecture, open ceiling, music, paging, suspended loudspeaker, suspended speaker, suspended assembly,

Especificaciones técnicas
  • Referenciads1357_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía