Publique sus productos
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

Traducido por Google,

El DS1398 contiene altavoces duales opuestos horizontalmente que producen una dispersión de sonido uniforme, ideal para cavidades reverberantes bajo el piso o cámaras de techo poco profundas. Un puente de montaje opcional está disponible para su uso en cámaras de techo donde los altavoces de enmascaramiento de sonido convencionales no son aplicables (especifique DSSSB-4).

Especificaciones
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Especificaciones técnicas
  • Referenciads1398_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers