Publique sus productos
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
    Biamp

    PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source

    Traducido por Google,

    El PC1000RMKII es un reproductor de música profesional multifuente CD/USB/tarjeta SD, equipado con salidas analógicas balanceadas y no balanceadas, salidas digitales coaxiales y ópticas y un puerto RS232 para usar en sistemas integrados.

    El nivel máximo de salida analógica se puede preestablecer en la parte posterior del PC1000RMKII para que coincida con el nivel de salida de otras fuentes de audio, como sintonizadores y otros reproductores multimedia.

    La unidad tiene un interruptor de modo de operación en la parte posterior para elegir entre Auto Play y Cue. Cuando el PC1000RMKII está en el modo de reproducción automática, la unidad siempre comenzará a reproducir automáticamente cuando se enciende. En el modo Cue, la unidad esperará un comando de reproducción después de encenderse, o cuando esté en modo de parada o pausa. Esta función permite seleccionar una pista sin comenzar a reproducir automáticamente

    Hay ranuras para USB y tarjetas SD en la parte frontal y en la parte posterior de la unidad (para evitar que las personas saquen la tarjeta de memoria o la tarjeta SD). El número total de pistas es enorme, porque puedes conectar dispositivos que lleven hasta 9.999 pistas. La fuente predeterminada es un CD, pero cuando no hay ningún CD presente, la unidad buscará automáticamente los medios en las ranuras SD y USB.

    El PC1000RMKII se puede controlar mediante los botones del panel frontal, el control remoto infrarrojo (incluido) o los comandos RS232. En el manual se incluye una lista con los posibles comandos RS232.

    Especificaciones
    • Keywords: pc1000rmkii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapc1000rmkii_commercial-audio-music-source
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Music Sources
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio