Publique sus productos
C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Traducido por Google,

Los colectores Bianchi F.lli para sistemas de calefacción por suelo radiante con caudalímetros y válvulas termostáticas son la solución perfecta para los sistemas de calefacción por suelo radiante.

El ajuste del caudal se puede realizar fácilmente gracias a los caudalímetros de alta calidad que se instalan en el colector del circuito de contraflujo. Las partes terminales están equipadas con una válvula de bola de drenaje de agua y válvulas de descarga de aire manuales/automáticas. Válvulas de bola con termómetros art. 422M se puede utilizar para apagar el sistema de calefacción.

Disponible de 2 a 12 salidas. Los colectores se entregan ya montados con soportes art. 271.

Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC342A-C3502A
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de productosPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010298
  • Nombre ETIMManifold valve
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING