Las válvulas de compuerta bridadas OS&Y serie 408-OSY-RW se utilizan en aplicaciones de protección contra incendios para el cierre de tuberías principales contra incendios. Cuentan con un cuerpo de hierro fundido recubierto de epoxi con conexiones bridadas, disco de cuña resistente y volante de hierro fundido. Están listados en UL/FM y cumplen con MSS-SP-70. La presión máxima es de 250 psi (17,2 bar) CWP.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |