Publique sus productos
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class D400

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Canal de hormigón (hormigón C35/45 con aditivo de fibra de polipropileno) reforzado con barra nervada ø8mm, cantos con ángulo de acero de 25mm, sin caída interior, rejilla de fundición dúctil 2x 0,5m, clase de carga D400

    Especificaciones
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC-V150-D400
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de productosV150
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania