Publique sus productos
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Traducido por Google,
    • Brinda enfriamiento en la misma área que 51 ventiladores de techo estándar a una fracción del costo.
    • Perfecto para espacios interiores de hasta 60 x 60 pies y techos de 14 a 25 pies.
    • El controlador de velocidad variable ofrece un flujo de aire totalmente ajustable.
    • El motor de accionamiento directo sin engranajes es silencioso (< 35 dba) y ahorra energía.
    • Ahorro de energía durante todo el año, hasta un efecto de enfriamiento de 10 grados en climas cálidos y hasta un 30% de reducción en el consumo de energía de calefacción en climas fríos.

    Como se muestra en Amazon.com

    #BigAssFans #Ventilador #Ventilador de techo

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: 3600
      Item Weight: 79 pounds
      Product Dimensions: 144 x 144 x 44 inches
      Item model number: 3600
      Size: 12-ft
      Color: Silver/Yellow
      Style: Industrial / Commercial
      Material: Aluminum
      Shape: Round
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: N/A
      Plug Profile: Universal Mount
      Certification: Conforms to UL STD 507, Certified to CSA STD C22.2 No. 113
      Special Features: Variable Speed
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Upper Mount, Upper Mounting Brace, Wall Controller, Fire Relay, Cover Plate, 20-ft Power Supply Cable, 50-ft CAT-5 Cable, 5-ft Controller Input Cable, Lower Cover, Mounting Bracket, Extension Tube Hardware, Main Fan Unit Hardware,Airfoil Hardware
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Warranty Description: 1 year manufacturer warranty.
      Assembled Diameter: 144 inches

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBig-Ass-Fans-12-Ft-6-Silver-Blades-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans