Publique sus productos
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 de 5 estrellas4.3(27 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diámetro de 8 pies con extensión de 2 pies incluida recomendada para espacios de 50 x 50 pies y techos de 15 a 25 pies.
    • Incluye herrajes de montaje para la instalación de vigas de barra.
    • Siente hasta 10 grados 10° F más fresco en el verano; ahorra hasta un 30% en calefacción en invierno.
    • Potencia de entrada y disyuntor requerido: 100-125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Controlador de pared con cable incluido.

    Como se muestra en Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Especificaciones
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de productos8 Blade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans