Publique sus productos
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    3.7 de 5 estrellas3.7(32 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Proporciona cobertura para espacios de 15 x 15 pies con techos planos o inclinados de 8 a 11 pies de altura.
    • 10 configuraciones de ventilador: 7 velocidades, modo de suspensión, modo Whoosh, que simula brisas naturales y temporizador.
    • La luz LED regulable cuenta con 16 configuraciones de brillo distintas.
    • Balanceado de fábrica y probado con sonido para garantizar que cada ventilador nunca se tambalee, traquetee o haga clic.
    • Funciona con Alexa para control de voz, el dispositivo Alexa se vende por separado.

    Como se muestra en Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: L3127-X5-PB-00-02-E-F532-S34-V03
      Item Weight: 11 pounds
      Product Dimensions: 52 x 52 x 11.4 inches
      Item model number: L Series
      Batteries: 1 Lithium ion batteries required. (included)
      Size: 52"
      Color: Cocoa/Black
      Style: Modern
      Finish: Glossy
      Material: Plastic
      Shape: Circular
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 3.00
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: LED
      Luminous Flux: 988 lm
      Certification: energy_star
      Special Features: Works with Amazon Alexa, Wi-Fi Enabled, Remote Control Included, Works with Google Assistant, Integrated LED Light Kit, 2 downrods included: 6-inch and 12-inch
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Installation Guide (1), Mounting Bracket (1), Control Box (1), Wiring Cover (1), LED Diffuser Ring (1), Mounting Ball (1), M5 Screws with Tooth Washer (6), Painted M3.5 Screws (2), M4 Socket Head Cap Screws (4), M8 Bolt (1), M8 Washer (1), M8 Nylock Nut (1), Wedge (1), 4 mm Self-TappingScrew (1), Steel Pin (1), Lower Cover Trim (1), Lower Cover Ring (1), Extension Tube (2), Motor Unit (1), Airfoils (3), Remote Control (1), 3V CR Coin Battery (1), Wiring Harness (1), Warranty Registration Card (1), WiFi module (1), LED Lens cover (1)
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Battery Cell Type: Lithium Manganese Dioxide
      Assembled Diameter: 52 inches

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBig-Ass-Fans-Haiku-L-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans