Publique sus productos
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Controle con el control remoto premium incluido, la aplicación móvil gratuita o con control de voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant.
    • Optimice la comodidad y el ahorro de energía conectándose al termostato inteligente ecobee para ajustar automáticamente el ventilador.
    • Sensores integrados de temperatura, humedad y movimiento (tecnología SenseME).
    • ENERGY STAR Más Eficiente 2019.
    • Recomendado para espacios interiores de hasta 20 pies por 20 pies con techos planos de 8 pies a 9,5 pies de altura.

    Como se muestra en Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    Especificaciones
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBig-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans