Publique sus productos
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    4.7 de 5 estrellas4.7(22 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diámetro de 10 pies con extensión de 2 pies incluida recomendada para espacios de 60 x 60 pies y techos de 15 a 25 pies.
    • El motor tiene clasificación húmeda según los estándares UL para uso en interiores o exteriores.
    • Siente hasta 10 grados 10° F más fresco en el verano; ahorra hasta un 30% en calefacción en invierno.
    • Incluye un controlador de pared con cable que se monta en una caja de conexiones estándar de un solo grupo o en la superficie de la pared; se conecta con cable CAT5 de 10 V (CAT5 no incluido).
    • Potencia de entrada y disyuntor requerido: 100-125 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A.

    Como se muestra en Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Especificaciones
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Size: 10-ft
      Finish: Silver/Black
      Power: Source DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Sound Level: 35 dB
      Extension Length: 2 Feet
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ul_listed
      Special Features: Variable Speed, Quiet, Indoor/Outdoor
      Usage: Indoor/Outdoor

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBig-Ass-Fans-10-Ft-Essence-8-Blade
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de productos8 Blade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAxial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans