Publique sus productos
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ
    BMI

    Membrana Paradiene 40.1 GS Nox-Activ

    Lámina de revestimiento impermeabilizante para cubiertas de betún elastomérico SBS con superficie granulada. Membrana de betún elastomérico reforzado SBS de muy alto rendimiento con gránulos de color autoprotegidos para trabajos de impermeabilización. Este productos es para usar como:

    • Capa superior del sistema de dos capas para cubiertas no accesibles.
    • Cubiertas técnicas.
    • Cubiertas bajo protección pesada.
    Especificaciones
      • Larga vida debido a la retención excepcional de las propiedades originales del betún elastomérico SBS.
      • Alta resistencia al agrietamiento y a la intemperie debido a la elasticidad del aglutinante de betún elastomérico SBS.
      • Excelente estabilidad dimensional debido a los refuerzos de vidrio.
      • Amplia gama de colores.
      • Disponible en la versión de membrana de descontaminación Nox-Activ: con escamas de pizarra cubiertas con Noxite (dióxido de titanio).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.9
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)8000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)40.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING