Publique sus productos
Finishing system for external insulation with White EPS 100 certified ETA compliant with CE with Siloxane anti-algae
Boero

Finishing system for external insulation with White EPS 100 certified ETA compliant with CE with Siloxane anti-algae

Traducido por Google,

placa base | Mortero GB 831 Blanco 1,2 / Gris 0,8-1,2 | Panel Aislante Blanco: Lámina de Poliestireno |Anclaje de Polipropileno | Arandela de descarga/tapa | Mortero GB 831 Blanco 1,2 / Gris 0,8-1,2 | Malla de fibra de vidrio | Mortero GB 831 Blanco 1,2 / Gris 0,8-1,2 | Imprimación P378 | Cubriendo Aries 1.0 | Sección final

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CUMPLIMIENTO CE CERTIFICADO ETA CON AISLAMIENTO EPS BLANCO 100

1. Base de operaciones

2. Malta GB 831 Blanco 1.2 / Gris 0.8-1.2

3. EPS blanco 100

4. Tapón de polipropileno

5. Arandela a cable

6. Malta GB 831 Blanco 1.2 / Gris 0.8-1.2

7. Malla de fibra de vidrio

8. Malta GB 831 Blanco 1.2 / Gris 0.8-1.2

9. Imprimación pigmentada P378

10. Recubrimiento Ariete Intonaco

11. Perfil de cierre superior

El sistema Boerotherm con White EPS 100 es versátil, rápido de aplicar y económico. El aislamiento que contiene, láminas de poliestireno expandido sinterizado cortadas a partir de un bloque de canto liso, garantiza un alto poder aislante, es resistente al moho y es fácil de moldear y manipular.

La estratigrafía 3 consta de:

BASE DE INICIO : La base de aluminio con goteo de 0,8-1,2 mm de espesor se utiliza como punto de partida para la instalación del panel aislante. Para ser fijado al soporte mediante tacos de expansión, facilita la nivelación del material aislante, agiliza y simplifica la correcta instalación.

ALISADO / ADHESIVO : El mortero se utiliza como producto único tanto para el encolado de paneles aislantes como para su posterior alisado. Cumple con la norma europea ETAG 004.

EPS WHITE 100 : El panel aislante de poliestireno expandido, con una resistencia a la tracción de 100 kPa, está certificado por la CEE y cumple con las directrices europeas ETICS. Las normas de referencia son las siguientes: UNI EN 13163: 2009 y UNI EN 13499: 2005.

TAPÓN DE POLIPROPILENO : Tapones de expansión de polipropileno de 8 mm de diámetro, conforme a la norma europea ETAG 014, con clavo de nylon PA6-30% fibra de vidrio y recubiertos de polipropileno para reducir los puentes térmicos.

ARANDELA DE ROSCA : La arandela de alambre de EPS se utiliza para cubrir la cabeza del pasador. Garantiza un mayor aislamiento térmico y nivela la superficie a ras de la placa aislante, asegurando la eliminación del puente térmico preciso en el punto de fijación mecánica.

RED DE FIBRA DE VIDRIO : La red de fibra de vidrio resistente a los álcalis, conforme a la norma europea ETAG 004, debe estar completamente empotrada en la capa de mortero de alisado que se coloca sobre los paneles aislantes. Se utiliza en revestimientos exteriores como refuerzo de la capa de mortero para absorber y distribuir uniformemente los esfuerzos mecánicos a los que puede estar sometido el sistema (movimientos de asentamiento, fenómenos de retracción, excursiones térmicas, agentes externos) y por tanto evitar la formación de fisuras. en la fachada

IMPRIMACIÓN PIGMENTADA P 378 : La imprimación pigmentada a base de resinas acrílicas, ideal como imprimación para sistemas de acabado elaborados con productos acrílicos, acril siloxanos y elastoméricos gruesos, pero también como imprimación para revestimientos tradicionales. Da uniformidad a los soportes, optimizando la cobertura de los productos de acabado y mejorando el aspecto estético final en la capa de decoración posterior. En el caso de revoques nuevos que aún no estén perfectamente maduros, reduce la migración hacia la superficie de las sales producidas por la carbonatación del soporte.

REVESTIMIENTO ESPESOR ARIETE : El revestimiento acrílico grueso garantiza la correcta protección de las capas subyacentes de los agentes atmosféricos, impactos, algas, y permite nivelar las imperfecciones del soporte, obteniendo un acabado tipo “arenino”. Se dispone de diferentes granulometrías que diferencian el aspecto estético final.

PERFIL DE CIERRE SUPERIOR : El perfil de unión entre el panel aislante y la subventana de piedra lisa de aluminio prepintado de 0,8-1,2 mm de espesor se utiliza como cierre en la parte superior de la última corrida de los paneles aislantes para para eliminar y prevenir cualquier infiltración de agua.



Especificaciones
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN EPS BIANCO 100:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

    Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

    Si proceda con la posa di pannelli in EPS Bianco 100 (spessore de definirsi da parte del prescrittore) con le seguenti caratteristiche: 

    Classe di comportamento al fuoco: E 

    Tolleranze dimensionali: T2 – L2 – W2 – S2 – P2.

    Conduttività termica: 0.035 W/mK. 

    Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826).  

    Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) che saranno inseriti con una penetrazione nella parete di 5 cm e successivamente ribattuti. La scelta di tasselli con chiodo in acciaio o in polipropilene sarà valutata in funzione della tipologia di muratura esistente. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di polistirolo. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

    Applicazione di una mano di Ariete, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate. Presenta le caratteristiche di elevata permeabilità al vapore tipiche dei prodotti minerali, basso assorbimento d’acqua ed idrorepellenza. Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), per la presenza in formulazione di speciali additivi, che fanno sì che il film risulti protetto dall’aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.) La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari.
    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,14 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,08 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².






    Il rivestimento Ariete è replicabile con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1. Le seguenti tinte sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEIFS-stratigrafia-cappotto-3
  • Familia de productoFinishing systems
  • Grupo de productosExternal insultaion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniClass Thermal Insulation Coatings

Disponibilidad en regiones

Europa