Publique sus productos
Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door
Boon Edam

Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door

Traducido por Google,
La puerta giratoria completamente de vidrio Cuando ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a crear una fachada impresionante para un edificio, la entrada a ese edificio debe reflejar y complementar ese diseño. Nuestra puerta giratoria Crystal TQ es una de las entradas más impresionantes disponibles. Construido prácticamente en su totalidad de vidrio con solo algunos detalles de acero inoxidable para garantizar la solidez de la puerta giratoria, encaja a la perfección con las fachadas de vidrio modernas, pero también puede llamar la atención en diseños más tradicionales o clásicos.

El Crystal TQ se puede terminar en vidrio completamente transparente, pero también está disponible en vidrio coloreado. Con una variedad de opciones disponibles, podemos trabajar con usted para garantizar que Crystal TQ cumpla con todos sus requisitos. Elija un juego de puertas abatibles para garantizar que la entrada sea apta como salida de emergencia * y elija tres o cuatro hojas según el número de visitantes que espere diariamente y si traen un maletín o un equipaje grande. Nuestra experiencia en la fabricación de soluciones de entrada que se adaptan a sus necesidades y a las de los visitantes que las recorren a diario, asegura que podemos ayudarle y asesorarle en la toma de estas decisiones.

También hay disponible una variedad de conexiones de puerta giratoria para el Crystal TQ. Estas conexiones permiten una mejor utilización del espacio, crean una declaración dramática e incluso proporcionan refugio para las personas y la puerta de los elementos exteriores.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
* Los requisitos de las rutas de escape están sujetos a las normas locales. Video del productoVideo de A6JUf3aMsSE
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0002
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de productosRevolving Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
  • Descripción Uniclass 2015Revolving doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 21 19 13
  • Título OmniClass Revolving Door All-Glass Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica