Publique sus productos
Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door
Boon Edam

Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door

Traducido por Google,
Una puerta giratoria clásica de gran capacidad La Tournex es un ejemplo de puerta giratoria clásica. Tiene muchas de las mismas ventajas y la misma versatilidad que el TQ, pero puede manejar aplicaciones de mayor capacidad, como centros de salud, universidades y terminales de aeropuertos. Al igual que el TQ, el Tournex está disponible con tres o cuatro hojas y en una variedad de diferentes acabados y colores. Y con su tecnología probada, el Tournex también se utiliza a menudo como base para impresionantes proyectos de diseño especiales.

La Tournex puede equiparse opcionalmente con una vitrina con paneles rectos o cóncavos en el centro de la puerta giratoria. Las grandes entradas automáticas como Tournex, Duotour o Twintour en particular a menudo funcionan como un momento de descanso entre el ajetreado espacio público exterior y la atmósfera más privada dentro de un edificio. Un escaparate como el del Tournex le permite usar ese momento para que el visitante ingrese a su mundo a través de su marca y filosofía, o puede usar el escaparate como un espacio de marketing, poniendo a los consumidores en la mentalidad correcta.

Las opciones de seguridad también están disponibles para una capa adicional de protección.


Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Videos del productoVideo de f3UlMEKBqaA
Vídeo de XyS6CBG2ymk
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0004
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de productosRevolving Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica