Publique sus productos
Duotour (USA) 2-wing Revolving Door
Boon Edam

Duotour (USA) 2-wing Revolving Door

Traducido por Google,
Una puerta giratoria polivalente de alta capacidad Cuando una entrada requiere sofisticación para canalizar el flujo de visitantes en gran número en horas punta, o acompañados de carros, troles o camas de hospital, la puerta giratoria automática de dos hojas Duotour es la solución óptima. A diferencia de una puerta giratoria de tres o cuatro hojas, la Duotour puede canalizar una gran capacidad de paso mientras ocupa un espacio bastante pequeño.

El Duotour combina lo mejor de ambos mundos al incorporar dos puertas correderas o batientes automáticas en su diseño. En horas punta o para permitir el paso a carritos o camas, la función del Duotour se puede cambiar de la configuración automática de puerta giratoria a puertas automáticas correderas o batientes asegurando la máxima capacidad y facilidad de movimiento.

La Duotour está disponible en una amplia variedad de colores y acabados y al igual que la Tournex ofrece la opción de incluir vitrinas en las hojas de las puertas. Ubicadas en ambos extremos de las hojas de la puerta, estas vitrinas se pueden usar para llevar al visitante al estado de ánimo y el entorno de su edificio.

Las opciones de seguridad también están disponibles para una capa adicional de protección.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0005
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de productosRevolving Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica