Publique sus productos
Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door

Traducido por Google,
La puerta giratoria de alta seguridadLa Tourlock 180+90 es una puerta giratoria de seguridad automatizada de cuatro hojas. Es la puerta giratoria de alta seguridad más avanzada de la gama de productos de Boon Edam que ofrece el máximo rendimiento, lo que permite a los usuarios entrar y salir del edificio al mismo tiempo. Un sistema de detección de piggybacking opcional para el Tourlock 180+90 es StereoVision, que reconoce formas, tamaño y volumen en tres dimensiones utilizando tecnología de tiempo de vuelo, una combinación de sensores ópticos y de infrarrojo cercano. Al analizar estos datos, el sistema determina la cantidad de personas que intentan ingresar en un solo compartimento con una autorización y detiene la puerta cuando ocurre una infracción.
¡Nuevo! Sistema de software BoonConnect
BoonConnect es un sistema de software patentado direccionable por IP que proporciona herramientas de diagnóstico y configuración para el técnico y el administrador de la instalación. Los usuarios pueden acceder a las operaciones y eventos de la puerta utilizando dispositivos como una tableta, una computadora portátil o un teléfono inteligente a través de una red corporativa segura.

El Tourlock 180+90 ha sido probado y certificado por Intertek para cumplir con los estándares UL 325 y 2593 y CSA 22.2#247 (Canadá).

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.



Video de Mxfmjte_9lA
Videos de instruccionesVideo de rzmD39TXa7k
Vídeo de NdWVX_6JD7E
Vídeo de HVE5bGuOVE8
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0007
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica