Publique sus productos
Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door

Traducido por Google,
Tráfico bidireccional sucesivo automatizado La Tourlock 120A es una puerta giratoria de seguridad automatizada de tres hojas. Como la puerta solo tiene tres segmentos, los usuarios que se acerquen a la puerta desde el lado seguro y no seguro deben turnarse para entrar y salir. No obstante, pueden autorizarse al mismo tiempo, la segunda autorización será recordada y la rotación comenzará tan pronto como se haya completado el primer paso.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Videos del productoVideo de -YWk2h2WaO0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0008
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica