Publique sus productos
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Traducido por Google,
Tráfico de salida unidireccional automatizado La Tourlock 120S es una puerta giratoria de seguridad automática unidireccional ideal para aplicaciones en las que se necesita una solución de salida de alta capacidad, por ejemplo, en terminales de aeropuertos o juzgados. Esta puerta automática de 3 hojas tiene una alfombra de contacto que impide que los usuarios entren en la puerta en la dirección incorrecta. Disponible en prácticamente todos los colores o acabados para combinar con un entorno moderno o tradicional.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0009
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica