Publique sus productos
TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal
Boon Edam

TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal

Traducido por Google,
La solución de reacondicionamiento de alta seguridad El TAP 50 es un portal de medio cilindro completamente programable que se puede colocar sobre una puerta existente para crear una solución anti-retroceso a un costo relativamente bajo. Disponible con vidrio a prueba de balas y controles eléctricos unidireccionales o bidireccionales. Elija entre montaje empotrado o montaje en superficie: ¡contáctenos para obtener más detalles!
Controles de seguridad y emergencia
  • Pulsador interior de llamada e intercomunicador en caso de necesitar asistencia.
  • Panel de control remoto que abre ambas puertas para entrada y salida continua.
  • Se pueden hacer conexiones al sistema de alarma contra incendios del edificio, abriendo ambas puertas inmediatamente para permitir la evacuación.
  • El sistema de batería de respaldo permite dos horas de uso continuo.
  • Palanca de desbloqueo mecánico que desbloquea la puerta del lado del público.
  • Manivela para abrir la puerta en el lado seguro.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Video de instruccionesVideo de XBYFfloRB54
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0011
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica