Publique sus productos
TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal

Traducido por Google,
Portales de seguridad con enclavamiento de entrada única Estos portales cilíndricos totalmente programables se pueden diseñar con detección de metales, vidrio blindado y controles eléctricos unidireccionales o bidireccionales independientes. El sistema se puede integrar con cualquier tipo de sistema de control de acceso. Elija entre montaje empotrado o montaje en superficie: ¡contáctenos para obtener más detalles!
Controles de seguridad y emergencia
  • Pulsador interior de llamada e intercomunicador en caso de necesitar asistencia.
  • Panel de control remoto que abre ambas puertas para entrada y salida continua.
  • Se pueden hacer conexiones al sistema de alarma contra incendios del edificio, abriendo ambas puertas inmediatamente para permitir la evacuación.
  • El sistema de batería de respaldo permite dos horas de uso continuo.
  • Palanca de desbloqueo mecánico que desbloquea la puerta del lado del público.
  • Manivela para abrir la puerta en el lado seguro.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.

Videos instructivosVideo de SV4dVDublrY
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0012
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de productosSecurity Doors and Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica