Publique sus productos
Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile

Traducido por Google,
El Speed Gate intuitivo A medida que aumenta la movilidad de los peatones, también aumenta la necesidad de una experiencia de gestión de entrada sofisticada, intuitiva, refinada y, al mismo tiempo, segura para quienes ingresan y se mueven por los edificios. Speedlane Slide interactúa con quienes se acercan a él, administrando y guiando a los usuarios autorizados a través de las áreas seguras de los edificios.

Como parte de la serie Lifeline, Speedlane Slide ha sido diseñado con los más altos estándares, por delante de las tendencias de la industria:
  • usando sensores únicos que detectan a los visitantes que se acercan
  • una función de sueño para ahorrar energía
  • tiras de luz pulsante para guiar al usuario
  • símbolos intuitivos y probados para que sea fácil de usar
  • diseño ergonómico para la comodidad del cliente
  • posibilidades de personalización en la adaptación al diseño de interiores
  • materiales de primera calidad
PersonalizaciónEl Speedlane Slide está disponible con una gran variedad de opciones de vidrio y dimensiones. Ya sea para un mayor nivel de seguridad o acceso para discapacitados, todas las combinaciones son posibles. La distintiva tapa de vidrio negro brinda instantáneamente un aire de diseño elegante, mientras que el acabado del gabinete se puede personalizar según las últimas tendencias de diseño, lo que ofrece la oportunidad de mezclarse o destacarse de su entorno. Ya sea haciendo una declaración, combinándose con los colores de la identidad corporativa o creando un diseño interior armonioso, Speedlane Slide hace una declaración de diseño por derecho propio.

En consonancia con las últimas tendencias de diseño, Speedlane Slide está disponible con los acabados de color de tendencia actual:
  • Negocio
  • Elementos
  • Expresiones


Fácil de usar A medida que el usuario se acerca, el Speedlane cobra vida. Un pulso de luz viaja a lo largo de la unidad atrayendo el ojo hacia arriba; un símbolo de flecha moderno dirige al usuario a través, mientras un panel se ilumina dentro de la parte superior de vidrio curvo negro liso, invitando al usuario a presentar un 'pase' válido; se presenta un 'pase' y, previa autorización, la barrera se abre y el usuario es guiado mientras el pulso de luz viaja por el carril. El ciclo está completo y el Speedlane está listo para su próximo usuario. Después de un período de tiempo establecido sin participación del usuario, el Speedlane volverá a dormir para ahorrar energía.
Opciones
  • Configuración de un solo carril o varios carriles
  • Saltar sobre los sensores de detección
  • Modo sin barreras
  • modo seguro contra fallas
  • Panel de control externo
Control universal El BoonTouch es un panel de control universal que se puede usar para operar el Speedlane Slide de forma remota, desde un área de recepción o un escritorio de seguridad. Es capaz de operar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad. Con una interfaz fácil de usar, BoonTouch permite controlar carriles individuales, múltiples carriles y controlar una situación de alarma.
Videos del productoVideo de sl-GF4dMf08
Vídeo de kySq78Rj7GQ
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0014
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica