Publique sus productos
Lifeline Speedlane Swing (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Swing (USA) Optical Turnstile

Traducido por Google,
El Sofisticado Speed Gate El Speedlane Swing gestiona y canaliza el flujo de personas que ingresan y se mueven alrededor de los edificios. Operando comúnmente en múltiplos, guiando así con fluidez el flujo de altos niveles de visitantes; Speedlane actúa como un límite entre los mundos público y privado. Interactuando con ambos mundos asegura que las personas correctas sean canalizadas al lugar correcto, poniendo el control de la entrada en sus manos.

Como parte de la serie Lifeline, el Speedlane Swing ha sido diseñado con los más altos estándares, por delante de las tendencias de la industria:
  • usando sensores únicos que detectan a los visitantes que se acercan
  • una función de sueño para ahorrar energía
  • tiras de luz pulsante para guiar al usuario
  • símbolos intuitivos y probados para que sea fácil de usar
  • diseño ergonómico para la comodidad del cliente
  • posibilidades de personalización en la adaptación al diseño de interiores
  • materiales de primera calidad
PersonalizaciónEl Speedlane Swing está disponible con la más amplia selección de opciones dimensionales y de vidrio. Ya sea para un mayor nivel de seguridad o acceso para discapacitados, todas las combinaciones son posibles. Debido a su forma esbelta, se crea una puerta de entrada casi invisible, que instantáneamente le da un aire de diseño elegante. Ya sea que haga una declaración, se ajuste a los colores de la identidad corporativa o cree un diseño interior armonioso, el Speedlane Swing se puede personalizar según las últimas tendencias de diseño, ofreciendo la oportunidad de mezclarse o destacarse de su entorno.

En consonancia con las últimas tendencias de diseño, el Speedlane Swing está disponible con los acabados de color de tendencia actual:
  • Negocio
  • Elementos
  • Expresiones


Fácil de usar A medida que el usuario se acerca, el Speedlane cobra vida. Un pulso de luz viaja a lo largo de la unidad atrayendo el ojo hacia arriba; un símbolo de flecha moderno dirige al usuario a través, mientras un panel se ilumina dentro de la parte superior de vidrio curvo negro liso, invitando al usuario a presentar un 'pase' válido; se presenta un 'pase' y, previa autorización, la barrera se abre y el usuario es guiado mientras el pulso de luz viaja por el carril. El ciclo está completo y el Speedlane está listo para su próximo usuario. Después de un período de tiempo establecido sin participación del usuario, el Speedlane volverá a dormir para ahorrar energía.
Opciones
  • Configuración de un solo carril o varios carriles
  • Saltar sobre los sensores de detección
  • Panel de control externo
Control universal El BoonTouch es un panel de control universal que se puede usar para operar el Speedlane Swing de forma remota, desde un área de recepción o un mostrador de seguridad. Es capaz de operar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad. Con una interfaz fácil de usar, BoonTouch permite controlar carriles individuales, múltiples carriles y controlar una situación de alarma.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0015
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica