Publique sus productos
Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile

Traducido por Google,
La puerta de velocidad libre de barreras Speedlane Open ayuda a canalizar el flujo de personas que ingresan y se mueven alrededor de los edificios. Operando comúnmente en múltiples, actúa como un límite entre los mundos público y privado, guiando a los usuarios a su destino bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad. Interactúa con ambos mundos para garantizar que las personas adecuadas sean canalizadas al lugar correcto, alertando a los guardias de seguridad si hay una violación de acceso.

Como parte de la serie Lifeline, Speedlane Open ha sido diseñado con los más altos estándares, por delante de las tendencias de la industria:
  • usando sensores únicos que detectan a los visitantes que se acercan
  • una función de sueño para ahorrar energía; tiras de luz pulsante para guiar al usuario
  • símbolos intuitivos y probados para que sea fácil de usar
  • diseño ergonómico para la comodidad del cliente
  • posibilidades de personalización en la adaptación al diseño de interiores
  • materiales de primera calidad
PersonalizaciónEl Speedlane Open está disponible en una amplia variedad de opciones de color. Ya sea haciendo una declaración, combinándose con los colores de la identidad corporativa o creando un diseño interior armonioso, el Speedlane Open se puede personalizar con las últimas tendencias de diseño, ofreciendo la oportunidad de mezclarse o destacarse de su entorno.

En consonancia con las últimas tendencias de diseño, Speedlane Open está disponible con los acabados de color de tendencia actual.
  • Negocio
  • Elementos
  • Expresiones


Fácil de usar A medida que el usuario se acerca, el Speedlane cobra vida. Un pulso de luz viaja a lo largo de la unidad atrayendo el ojo hacia arriba; un símbolo de flecha moderno dirige al usuario a través, mientras un panel se ilumina dentro de la parte superior de vidrio curvo negro liso, invitando al usuario a presentar un 'pase' válido; se presenta un 'pase' y, previa autorización, se guía al usuario mientras el pulso de luz viaja por el carril. El ciclo está completo y el Speedlane está listo para su próximo usuario. Después de un período de tiempo establecido sin participación del usuario, el Speedlane volverá a dormir para ahorrar energía.
Opciones
  • Configuración de un solo carril o varios carriles
  • Panel de control externo
Control universal El BoonTouch es un panel de control universal que se puede usar para operar el Speedlane Swing de forma remota, desde un área de recepción o un mostrador de seguridad. Es capaz de operar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad. Con una interfaz fácil de usar, BoonTouch permite el control de carriles individuales, múltiples carriles y controlar una situación de alarma.
Videos del productoVideo de f8TRRqkmWgk
Vídeo de kySq78Rj7GQ
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0016
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica