Publique sus productos
Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile

Traducido por Google,
El torniquete de trípode de capacidad media El Trilock 60 es un torniquete de trípode atractivo que es fácilmente capaz de manejar grandes volúmenes y condiciones abusivas. La unidad compacta simplifica la construcción de una configuración de múltiples carriles, mientras que la variedad de colores le permite combinar este torniquete perfectamente con la marca de su lobby, equipo o empresa.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0025
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosTripod Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica