Publique sus productos
BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist
Boon Edam

BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist

Traducido por Google,
La puerta giratoria revolucionaria La primera puerta giratoria manual del mundo que ofrece asistencia eléctrica, control de velocidad y posicionamiento en un paquete premium , BoonAsisst TQ ofrece una experiencia de usuario mejorada sin precedentes en cuanto a facilidad de uso y seguridad. Esta lujosa y moderna puerta giratoria es un nuevo estándar que combina la cómoda rotación sin manos de una puerta giratoria automática con la confiabilidad y facilidad de uso de una puerta manual. BoonAssist TQ es la solución ideal para edificios de oficinas, restaurantes, hoteles y tiendas minoristas más pequeñas... cualquier lugar público donde se desee comodidad, seguridad y ahorro de energía.

BoonAssist TQ está disponible en dos estilos:

BoonAssist TQM : vidrio con marco de metal y marquesina sólida, que se puede personalizar con una variedad infinita de acabados metálicos o pintados para combinar con la fachada de cualquier edificio.

BoonAssist Crystal : toda la construcción de vidrio (hojas de puerta, tambor y marquesina) ideal para todas las fachadas de vidrio o prácticamente cualquier estilo de edificio.


Tecnología modernaBoonAssist TQ utiliza tecnología moderna para ofrecer la mayor facilidad de uso, comodidad y conveniencia posibles. Un motor de bajo consumo proporciona rotación automática después de un suave empujón, proporcionando la máxima facilidad de uso para todos los usuarios. El mecanismo de frenado del control de velocidad garantiza un funcionamiento predecible y seguro en todo momento. El posicionamiento (o cuarto de punto) garantiza que las hojas de la puerta se detengan en una posición establecida cada vez para maximizar la facilidad de uso, así como el ahorro de energía a través de la reducción de la infiltración de aire. El resultado es que la puerta giratoria manual BoonAssist TQ es elegante, intuitiva y cómoda.


Opciones especiales Las opciones de seguridad están disponibles para una capa adicional de protección. También hay disponible una variedad de conexiones para puertas giratorias. Estas conexiones permiten una mejor utilización del espacio, crean una declaración dramática e incluso proporcionan refugio para las personas y la puerta de los elementos exteriores.

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0035
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de productosRevolving Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica