Publique sus productos
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm

    Traducido por Google,

    Coordinando armoniosamente con nuestra serie Lifeline de puertas rápidas, esta puerta lateral de línea ancha puede formar parte de su combinación existente de puertas de seguridad o usarse como una solución independiente. Esta puerta de acceso de un solo ala es sin duda la más delgada del mercado y cuenta con tecnología moderna e inteligente y un ala elegante sin marco.

    Winglock Swing - Puerta de acceso delgada

    Winglock Swing es realmente fácil de usar, no se requiere capacitación y las luces LED intuitivas hacen que la experiencia del usuario y el recorrido sean simples y agradables. Las diversas señales de luz para funciones tales como en uso, autorizado, en espera, incluyen pulsaciones y parpadeos rápidos para guiar a sus visitantes, incluso aquellos que nunca han usado el producto encuentran una transición suave.

    Especificaciones
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 980
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWLS-001-Height980mm-EMEA
    • Familia de productoGates
    • Grupo de productosAccess Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África