Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
bossini/products/4a164374-0990-4f32-89f2-04f1b9592f5b
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
Disponible en Estados Unidos
Bossini
Seguir
Archivados
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
H69597H-Cosmo-230x230mm
Familia de producto
Showersets
Grupo de productos
Shower thermostat
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-06-30
Número de edición
1
Altura (mm)
106
Ancho (mm)
230
Profundidad (mm)
452
Links
Links
Instalación URL
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69597h-cosmo-230-x-230-mm
Descripción técnica
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69597H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Italia
Fabricado en
Italia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Productos similares
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descargar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descargar