Publique sus productos
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Traducido por Google,
Nuestros modelos Power Vent (TTW®) tienen ventilación eléctrica para un escape positivo. Ofrecen una mayor flexibilidad de instalación con la capacidad de ventilar a través de una pared o techo, con tubería de PVC, ABS o CPVC de 2" o 3". Ofrecen una mayor cantidad de agua caliente disponible a una temperatura utilizable en menos tiempo de lo normal.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0066
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosTank Type Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México