Publique sus productos
G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater
G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater

    G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater

    Traducido por Google,

    Diseño de ahorro de espacio montado en la pared o de pie

    Los calentadores de agua eléctricos sin tanque y enfriados por líquido de la serie G de Laars Heating Systems (anteriormente C1N) están diseñados para adaptarse a aplicaciones de calentamiento de fluidos industriales livianos donde la demanda es de entre 18 y 25 kW y el flujo total es igual o inferior a 15 gpm (56,8 l-min). ). Los calentadores se activan solo cuando es necesario y brindan un suministro ilimitado de agua caliente para satisfacer las necesidades de su aplicación industrial ligera. Los calentadores se activan a 0,75 gpm (2,8 L-Min) con opciones de flujo bajo disponibles, según el calentador.

    Las aplicaciones incluyen calentamiento directo/indirecto de procesos químicos, lavado de ropa, lavado de trenes y camiones, calentamiento de agua desionizada, distribución de agua potable, derretimiento de nieve, áreas clasificadas, consumibles de calefacción que requieren la aprobación de la FDA, recirculación, pre y poscalentamiento de ósmosis inversa, equipos con camisa de calefacción y lavado (piezas, sala limpia, materiales sensibles, fabricación).

    Características estándar

    • Controlador de temperatura PID
    • Operación táctil simple
    • Flujo y rango de temperatura precisos
    • Elementos Incoloy 800
    • Elemento de baja densidad de vatios
    • Interruptor de límite alto de restablecimiento automático
    • Relés de estado sólido
    • Restablecimientos manuales bimetálicos
    • Dispositivos de seguridad independientes y redundantes
    • Gabinetes NEMA 4
    • Ensamblaje de plomería duradero
    • Rendimiento confiable y mantenimiento mínimo

    Características opcionales

    • Gabinetes NEMA 4X
    • Integración de sistemas de gestión de edificios
    • Activación de flujo bajo
    • Paquete de alta temperatura
    • Falla integral a tierra
    • Desconexión interna con fusible
    • TE y TE2
    • Sistema de purga a prueba de explosiones
    Especificaciones
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialaars-g-series-liquid-cooled-tankless-electric-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosTankless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos