Publique sus productos
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
Los calentadores de agua eléctricos sin tanque KwickShot® cuentan con agua caliente a pedido sin demora, desperdicio de energía reducido y son 99% eficientes.
Especificaciones
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTankless Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters