Publique sus productos
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Traducido por Google,
Estos modelos residenciales de compuertas de NOx ultrabajas cuentan con una compuerta de tiro automática que ayuda a reducir la pérdida de calor en espera. nuestros modelos de ventilación atmosférica Ultra Low NOx.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-URG2D
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters