Publique sus productos
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

Válvula de bola de palanca FxF roja y azul - 3" 4"


Válvulas de aislamiento accionadas por palanca con extremos roscados para usar en sistemas de tuberías de acero, o con adaptadores roscados para una variedad de sistemas de tuberías

  • Flujo bidireccional de paso total
  • Aprobado por WRAS
Especificaciones
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Especificaciones técnicas
  • Referencia30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves

Disponibilidad en regiones

Europa