Publique sus productos
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
Traducido por Google,

Grifo Bib Unión Manguera 1/2"

  • Rosca macho de 1/2"
  • Aprobado por WRAS
  • Adecuado para aplicaciones domésticas o comerciales.
  • Salida de unión de manguera con espiga de 15,5 mm
Especificaciones
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Especificaciones técnicas
  • Referencia30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosSCK - Stop Cocks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa