Publique sus productos
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,

Válvulas mezcladoras termostáticas TMV3

Las válvulas mezcladoras termostáticas se utilizan para mantener el agua caliente sanitaria suministrada al usuario a una temperatura constante y segura, cuando se producen variaciones en las condiciones de suministro de agua fría y caliente y en los caudales de extracción.


Especificaciones
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa