EL RECICLAJE NUNCA SE HA VISTO TAN HERMOSO
La Serie Aristata® ha aportado estilo y sofisticación a los programas de reciclaje y gestión de residuos durante más de una década. Diseñada para complementar interiores modernos, ofrece cuatro elegantes acabados, opciones personalizables y funcionalidad multiflujo, lo que garantiza un alto rendimiento sin comprometer la estética.
DISEÑO SOFISTICADO – Exterior de melamina con múltiples opciones de acabado para complementar cualquier ambiente.
PERSONALIZABLE Y FUNCIONAL: Varios acabados, aberturas y etiquetas para una apariencia personalizada, además de tapas de acero inoxidable con aberturas restrictivas para una fácil limpieza.
FÁCIL MANTENIMIENTO: los revestimientos ergonómicos patentados, fabricados con contenido 100 % reciclado posconsumo, garantizan un mantenimiento sin estrés.
TENGA EN CUENTA:
[Este producto solo está disponible para envío dentro de América del Norte continental]
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN ÉLITE - DISEÑO EXCEPCIONAL
La Serie Aristata® combina una forma escultural con una funcionalidad sencilla, destacando de inmediato en cualquier espacio. Con cinco elegantes acabados y amplias opciones de personalización, que incluyen diversas tapas, aberturas restrictivas, gráficos y accesorios, puede adaptar su programa de reciclaje a la perfección a su entorno y marca.
FUNCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN: REVESTIMIENTOS ERGONÓMICOS INNOVADORES
La serie Aristata® fue diseñada para ser tan ergonómicamente innovadora como estética, con revestimientos rígidos de alta gama que se cuelgan sutilmente del borde del contenedor durante el servicio. Estos contenedores incluyen un revestimiento rígido estándar fabricado con material 100 % reciclado posconsumo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |